44423051
cable connector; M 17 power; Dutinka; Počet kontaktů: 5+PE; Pro průřez (min./max.): 0.06mm² - 1mm²; Rozsah sevření (min./max.): 3.5mm - 11mm
EPIC® POWER M17 D6 5+PE F 3,5-11
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.684,00 Kč
(73.680,05 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- senzor/ ac
- Verze s méně kontakty pro vyšší proudovou zatížitelnost
- Ochrana EMC
Použití
- Servopohony a servokonfekce
- Výroba strojů a zařízení