44423060
Spojkové pouzdro; M 17 power; Kolík; Počet kontaktů: 3+PE; Pro průřez (min./max.): 0.25mm² - 2.5mm²; Rozsah sevření (min./max.): 3.5mm - 11mm
EPIC® POWER M17 F6 3+PE M 3,5-11
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.878,88 Kč
(77.577,53 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- senzor/ ac
- Verze s méně kontakty pro vyšší proudovou zatížitelnost
- Ochrana EMC
Použití
- Servopohony a servokonfekce
- Výroba strojů a zařízení