24441133
EPIC® POWER M23 D6
cable connector; M 23 power; Rozsah sevření (min./max.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER M23 D6 8,5-11 (20)
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.520,26 Kč
(27.601,29 Kč/100 Ks)
20 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Obzvláště výkonný i přes prostorově úspornou konstrukční velikost pro velmi malá zařízení.
- Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.
- Spolehlivá ochrana proti elektromagnetickému rušení díky integrované kabelové vývodce EMC.
- Pouzdro je k dispozici samostatně nebo včetně vložky.
- Samostatné pouzdro lze použít s vložkami pro dutinkové nebo kolíkové kontakty (k dispozici samostatně).
Použití
- Pro připojení napájení zařízení a strojů s vyššími napětími a proudy.
- Typickými oblastmi použití jsou elektromotory a servopohony.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).