381166119
cable connector; M 23 power; Rozsah sevření (min./max.): 7.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER M23 D6 7.5-15,5 (20)
Přidat do porovnání produktů
Cena
297,10 Kč
(29.710,27 Kč/100 Ks)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Obzvláště výkonný i přes prostorově úspornou konstrukční velikost pro velmi malá zařízení.
- Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.
- Spolehlivá ochrana proti elektromagnetickému rušení díky integrované kabelové vývodce EMC.
- Pouzdro je k dispozici samostatně nebo včetně vložky.
- Samostatné pouzdro lze použít s vložkami pro dutinkové nebo kolíkové kontakty (k dispozici samostatně).
Použití
- Pro připojení napájení zařízení a strojů s vyššími napětími a proudy.
- Typickými oblastmi použití jsou elektromotory a servopohony.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).