381166142
coupling connector; M 23 power; Rozsah sevření (min./max.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER M23 F6 TWIST 8,5-11 (20)
Přidat do porovnání produktů
Cena
159,49 Kč
(15.949,17 Kč/100 Ks)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Spojkové pouzdro F6 pro použití s kabelovým pouzdrem D6.
- Obzvláště výkonný i přes prostorově úspornou konstrukční velikost pro velmi malá zařízení.
- Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.
- Spolehlivá ochrana proti elektromagnetickému rušení díky integrované kabelové vývodce EMC.
- Systém rychlého uzamčení TWIST umožňuje snadné připojení k protikusu (k uzamčení dojde již po čtvrt otáčky). TWIST lze spojit se standardními konektory na trhu.
- Pouzdro je k dispozici samostatně nebo včetně vložky.
- Samostatné pouzdro lze použít s vložkami pro dutinkové nebo kolíkové kontakty (k dispozici samostatně).
Použití
- Pro použití s vhodnými protikusy TWIST řady EPIC® POWER M23.
- Pro připojení napájení zařízení a strojů s vyššími napětími a proudy.
- Typickými oblastmi použití jsou elektromotory a servopohony.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).