44420267
cable connector; Pro průřez (min./max.): 50mm² - 120mm²;
EPIC® POWERLOCK D6 S PE/GN M40 (1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
658,53 Kč
(65.853,27 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Kabelový konektor zdrojový (konstrukční typ D6) pro použití se šroubovacím kontaktem zdrojovým (k dispozici samostatně).
- K dispozici v harmonizovaných barvách dle evropské normy (barevné značení pro DC a AC).
- Pro průřezy vodičů do 120 mm².
- Vysoká stabilita díky robustnímu plastu PBT.
- Se závitem M40 pro použití s odpovídající kabelovou vývodkou.
- V zasunutém stavu lze dosáhnout stupně krytí IP 65, IP 67 a IP 69.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Splňuje normy pro použití ve vnitrozemské vodní dopravě (podle DIN VDE 0100-730 část 7-730: "Elektrické pobřežní připojení pro plavidla vnitrozemské vodní dopravy").
Použití
- Lze použít k mobilnímu a stacionárnímu napájení nebo k nouzovému napájení pomocí generátorů nebo akumulátorů.
- Vhodné pro elektrické motory a chladicí jednotky.
- Vhodný pro třífázové a stejnosměrné aplikace do 400 A.
- Pro použití s nestíněnými jednožilovými vodiči.
- Odolává střednímu mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.