44423104
Spojkové pouzdro; M 17 signal; Kolík; Počet kontaktů: 8; Pro průřez (min./max.): 0.06mm² - 1mm²; Rozsah sevření (min./max.): 3.5mm - 11mm
EPIC® SIGNAL M17 F6 8 M 3,5-11
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.978,61 Kč
(119.572,17 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- senzor/ ac
- EMC bezpečnost
Použití
- Kabely pro zpětná hlášení/pro přenos signálů