44420016
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2
Vestavné pouzdro; M 23 signal; M23 modrá (-20°);
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2 -20° (5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.916,46 Kč
(25.832,93 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Pouzdra jsou velmi flexibilní – kabelové konektory s širokým rozsahem sevření, zásuvková pouzdra pro přední a zadní montáž vložek
- Trvalá ochrana proti vibracím
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce
- Měřicí, řídicí a regulační technika