72402000
Kontakt pro velikost pouzdra: M23; ; Kolík; Letovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.06mm² - 1mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® SIGNAL M23 SLEM 1 mm AU 1,0 (100)
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.594,31 Kč
(2.594,31 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.