74200600
Kontakt pro velikost pouzdra: M23, LS1; ; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 1mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® SIGNAL M23 BCMS 1mmAU 0,14-1,0 (100
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.075,36 Kč
(1.075,36 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.