44420036
cable connector; M 23 signal; M23 modrá (-20°); Rozsah sevření (min./max.): 7mm - 13.5mm
EPIC® SIGNAL M23 D6 -20 7-13,5 (5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.667,63 Kč
(33.352,64 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
- Zvýšená spolehlivost díky použití kvalitních materiálů
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce
- Měřicí, řídicí a regulační technika