44420038
cable connector; M 23 signal; M23 červená (+20°); Rozsah sevření (min./max.): 7mm - 13.5mm
EPIC® SIGNAL M23 D6 +20 7-13,5 (5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.648,45 Kč
(32.969,01 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
- Zvýšená spolehlivost díky použití kvalitních materiálů
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce
- Měřicí, řídicí a regulační technika