44420128
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole D-Sub
Krimpovací vložka; M 23 signal; Kolík; Počet kontaktů: 17; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
EPIC® SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
262,75 Kč
(5.254,92 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšení účinnosti výroby kabelové konfekce díky použití D-Sub kontaktů na cívkách
Použití
- Investiční výstavba
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Výroba přístrojů