00009135
Vestavné pouzdro; M 27; M 3; M27 kódování N; Dutinka; Počet kontaktů: 21; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1/1-21 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.219,03 Kč
(64.380,69 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Nejvyšší hustota kontaktů při nízkých nárocích na prostor
- Konektor v pájené verzi pro snadnou údržbu
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Měřicí, řídicí a regulační technika