00008822
Spojkové pouzdro; M 27; M27 kódování N; Kolík; Počet kontaktů: 26; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; Rozsah sevření (min./max.): 6.5mm - 16mm
EPIC® SIGNAL R 3.0 F/1-26 kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.003,88 Kč
(100.077,67 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nejvyšší hustota kontaktů při nízkých nárocích na prostor
- Konektor v pájené verzi pro snadnou údržbu
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Měřicí, řídicí a regulační technika