381166462
Solární konektor, Dutinka; 50 A dle IEC; 1500 V DC dle IEC; Základní materiál pouzdra: Polykarbonát; IP 68 - 1m (1h);
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 5.2-7.0mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
17.284,68 Kč
(2.469,24 Kč/100 Ks)
700 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Obzvláště odolný proti povětrnostním vlivům a trvanlivý díky vysoce kvalitním materiálům a pevné konstrukci.
- Kompatibilní s jinými systémy na trhu.
- Nízký přechodový odpor v místě kontaktu mezi zástrčkou a zásuvkou pro efektivní přenos energie.
Použití
- Na kabeláž solárních modulů, měničů a samostatných systémů.
- Pro moderní vysoce výkonné fotovoltaické systémy do 1500 V.
- Lze použít s mnoha solárními kabely ÖLFLEX®.