44428237
Solární konektor, Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 10 mm²; 35 A dle IEC; 1500 V DC dle IEC; Základní materiál pouzdra: Polyamid; Materiál kontaktu: Mosaz Pocínovaný; IP 68 - 1m (10h); Včetně kontaktů
EPIC® SOLAR 4Plus M 10mm˛
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.179,14 Kč
(8.179,14 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Obzvláště odolný proti povětrnostním vlivům a trvanlivý díky vysoce kvalitním materiálům a pevné konstrukci.
- Kompatibilní s jinými systémy na trhu.
- Nízký přechodový odpor v místě kontaktu mezi zástrčkou a zásuvkou pro efektivní přenos energie.
- Krimpovací připojení zajišťuje bezpečné spojení mezi konektorem a kabelem (lze rozpojit pouze pomocí nářadí).
- Dvojité zajišťovací háčky fixují kontakt na konektoru.
- Se zkušební značkou TÜV Rheinland.
Použití
- Pro použití s konektory EPIC® SOLAR 4PLUS F (dutinková vložka).
- Pro moderní vysoce výkonné fotovoltaické systémy do 1500 V.
- Na kabeláž solárních modulů, měničů a samostatných systémů.
- Lze použít s mnoha solárními kabely ÖLFLEX®.
- Poznámka: Zasunuté konektory mají stupeň krytí IP 68 (1 m po dobu 10 h).