70317100
Vložka se šroubovacím připojením Dutinka; Počet kontaktů: 24+PE; Konstrukční velikost: 24B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Včetně kontaktů;
TB-H-BE24 BRE svorkovnicový adaptér 1-24
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.043,97 Kč
(110.439,66 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Standardní vložky H-BE používané v rozvaděčích
- Připojitelné s kolíkovými vložkami H-BE v pouzdře
Použití
- Výroba rozvaděčů
- Investiční výstavba