10423204
Spojkové pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinku, Poniklováno; EMC stínění; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® ULTRA H-A 3 MTGVB M20
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.121,66 Kč
(41.216,60 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Řada EPIC® ULTRA H-A 3 zahrnuje nejmenší pouzdra EMC v oblasti těžkých průmyslových konektorů a zajišťuje bezpečná konektorová spojení na nejmenším prostoru.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Spojkové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných kabelových pouzder.
- Spojení mezi spojkovým a kabelovým pouzdrem není pevné, nýbrž slouží jako prodloužení kabelu.
- Se závitovým otvorem pro použití s odpovídající kabelovou vývodkou.
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
- Stupeň krytí klasifikovaný podle NEMA 250 a testovaný podle UL50E.
- Uzamčení se provádí podélným třmenem z nerezové oceli.
- Šipka jako nový designový prvek na povrchu krytu je snadno nahmatatelná a zjednodušuje zapojování v prostorově omezených a případně špatně viditelných oblastech použití.
- Kvalita zkoušená VDE.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Speciálně pro prostředí, kde výrobek přichází do styku s vodou, čisticími prostředky a látkami obsahujícími sůl.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC®.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.