10423650
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinkuEMC stínění; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.972,34 Kč
(69.723,42 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Univerzálně použitelný díky vysoké odolnosti proti korozi a vysoké ochraně proti vlivům životního prostředí.
- Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
- Zvýšená mechanická a chemická odolnost
- Kompatibilní se standardními pouzdry
Použití
- V prostředí náročném z hlediska EMC
- Pro pevné a pohyblivé použití (např. v oblasti výroby strojů a větrných elektráren)
- Stavební stroje
- Výroba elektromotorů