70250206
Vestavné pouzdro; Konstrukční velikost: 6B; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinku, Poniklováno; EMC stínění; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB vestavné pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
661,33 Kč
(66.133,47 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Univerzálně použitelný díky vysoké odolnosti proti korozi a vysoké ochraně proti vlivům životního prostředí.
- Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Vysoká mechanická odolnost
Použití
- V prostředí náročném z hlediska EMC
- Pro pevné a pohyblivé použití (např. v oblasti výroby strojů a větrných elektráren)
- Stavební stroje
- Výroba elektromotorů