21700125
Řízený switch; Ethernet/IP, Modbus/TCP; Rozhraní: 6xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.799,50 Kč
(1.379.950,00 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici se 6 nebo 8 porty (10/100BASE-T(X)).
- S řídícími funkcemi pro lepší řízení a monitorování sítě. V případě poruchy může být porucha rychleji lokalizována pomocí rozšířených diagnostických funkcí.
- Kruhová redundance s krátkou dobou rekonfigurace menší než 20 ms umožňuje nepřerušovaný přenos dat i v případě výpadku zařízení.
- Robustní provedení pro přímou montáž na 35mm DIN lišty.
- Tichý a bezúdržbový provoz bez ventilátoru.
Použití
- Pro použití v sítích na bázi sítě ethernet v automatizační technice.
- Pro použití v rozvaděči v drsném prostředí (stupeň krytí IP 40).
- Rozšířený teplotní rozsah (-40 °C až +75 °C).