Řízený switch; Ethernet; Rozhraní:Zkopírováno do schránky
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.816,47 Kč
(1.381.647,03 Kč/100 KS)
1 KS na balení
Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Množství k dispozici. Datum dodání zjistíte v přehledu objednávky.
Výhody
- Snížené instalační náklady ve stávajících výrobních sítích.
- Prostorově úsporná, kompaktní konstrukce pro přímou montáž na DIN lišty 35 mm.
- Velmi jednoduchá konfigurace pomocí webového rozhraní.
- Integrovaný firewall chrání před neoprávněným přístupem do výrobní sítě.
- Umožňuje komunikaci mezi strojní sítí a výrobní sítí se stejným rozsahem IP adres.
Použití
- Pro použití v sítích na bázi sítě ethernet v automatizační technice.
- Pro použití v rozvaděčích (stupeň krytí IP 20).
- Rozšířený teplotní rozsah (-40 °C až +75 °C).