21700147
Řízený switch; PROFINET CC-B; Rozhraní: 8xM 12 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS PN08M12
Přidat do porovnání produktů
Cena
24.266,64 Kč
(2.426.664,36 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S 8 porty (10/100Base-T(X)) pro konektory M12 s kódováním D.
- Obzvláště vhodný do drsného prostředí díky krytí IP 67.
- Prioritizace telegramů PROFINET s daty v reálném čase.
- Jednoduchá konfigurace a diagnostika přes PROFINET nebo webové rozhraní.
- Podporuje MRP (klient), LLDP, DCP a SNMP, umožňuje zrcadlení portů, diagnostické poplachy a podrobnou síťovou statistiku.
Použití
- Pro použití v sítích PROFINET automatizační techniky („Conformance Class B“).
- Pro decentralizované použití v terénu, mimo rozvaděče.
- Lze použít v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 °C do +75 °C.