21700120
Neřízený switch; Ethernet; Rozhraní: 16xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS U16T
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.810,58 Kč
(981.057,58 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici s 5, 8 nebo 16 porty (10/100BASE-T(X)).
- Rychle připraven k použití s minimální námahou při instalaci.
- Tichý a bezúdržbový provoz bez ventilátoru.
- Varianty „U“ mají působivě robustní provedení; varianty „UF“ vynikají svým mimořádně prostorově úsporným, kompaktním provedením. Obě varianty jsou určeny pro přímou montáž na 35mm DIN lišty.
- Varianty "U" zabraňují přetížení sítě díky funkci "Broadcast Storm Protection" (lze aktivovat přepínačem).
- Varianty „UF08T“ a „UF16T“ blokují funkce LLDP a PTCP v souladu s PROFINET („Conformance Class A“) a zabraňují tak nekonečnému oběhu telegramů.
Použití
- Pro použití v sítích na bázi sítě ethernet v automatizační technice.
- Pro použití v rozvaděčích.
- Varianty „UF08T“ a „UF16T“ jsou vhodné i pro použití v sítích PROFINET („Conformance Class A“).
- Varianty „U“ lze používat v drsném prostředí (stupeň krytí IP 30) při teplotách od -10 °C do +60 °C.
- Varianty „UF“ (stupeň krytí IP 20) lze používat v rozšířeném teplotním rozsahu (-25 °C až +75 °C).