ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuretan; 4x2; RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); 0.25 m
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.440,83 Kč
(24.408,30 Kč/100 KS)
10 KS na balení
Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
k dispozici Datum odeslání zjistíte ve shrnutí order.
Výhody
- Rychlá výměna informací rychlostí až 10 Gbit/s na vzdálenost 60 m díky ethernetu Cat.6A.
- Kabel konfekcionovaný na obou stranách šetří čas a eliminuje možnost chyb během montáže na místě.
- Úzký konektor RJ45 umožňuje použití v zařízeních s velmi vysokou hustotou portů.
- Konstrukce kabelu umožňuje malé poloměry ohybu a je optimální pro prostorově úspornou instalaci ve stísněných prostorech.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Bezhalogenová směs pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
Použití
- Pro kabeláž rozvaděčů v síti PROFINET.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNet/IP.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.