2170636
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; TPE; zelená
ETHERLINE® CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.963,11 Kč
(12.963,11 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Trvale odolává teplotám od -40 °C do +105 °C bez dodatečné ochrany.
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
Použití
- Pro flexibilní použití v síti PROFINET (typ B).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.