2170489
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE; Cat.5e; S/UTP; PUR; Bez halogenů; vodní modrá
ETHERLINE® FD P Cat.5e 4x2xAWG26/19
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.414,95 Kč
(14.414,95 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Materiály bez halogenů a odolné proti plameni snižují v případě požáru možná rizika.
- Úspěšně testováno na více než 10 milion ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
Použití
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný k montáži patch kabelů do délky kabelu 60 m.