2170299
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; Bez halogenů; vodní modrá
ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.436,66 Kč
(5.436,66 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- K dispozici jako standardní 4párový kabel nebo také jako duplexní kabelové provedení pro sníženou náročnost kabeláže.
Použití
- Vhodný k montáži patch kabelů do délky kabelu 60 m.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.