2170298
Ethernetový kabel; Pevné uložení; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Bez halogenů; vodní modrá
ETHERLINE® H-H CAT.5e 4X2XAWG24/1
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.039,48 Kč
(6.078,96 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
- K dispozici s vnějším pláštěm z PUR a LSZH.
- K dispozici jako standardní 4párový kabel nebo také jako duplexní kabelové provedení pro sníženou náročnost kabeláže.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.