2170488
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
Přidat do porovnání produktů
Cena
17.443,99 Kč
(17.443,99 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6 výkon do 1 Gbit/s.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu s křížovým separátorem k ochraně párů žil pro maximálním mechanickém namáhání.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Úspěšně testováno na více než 4 milion ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z polyuretanu je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a je vysoce odolný proti chemikáliím.