2170592
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® Cat. 6A P FD FC
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.872,38 Kč
(21.744,75 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Konstrukce „Fast Connect“ včetně vnitřního pláště a křížového separátoru výrazně zkracuje dobu montáže kabelu tím, že eliminuje časově náročné odstranění stínění párů. Kromě toho zajišťuje nezmenšené vzájemné stínění párů žil.
- Další ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 500 MHz.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo z PUR odolným proti oděru.
- Úspěšně testováno na více než 1 milion ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Všestranné použitelný v závislosti na materiálu pláště.