2170589
ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC
Ethernetový kabel; Flexibilní; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® CAT.6A FRNC FLEX FC
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.741,81 Kč
(14.741,81 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Konstrukce „Fast Connect“ včetně vnitřního pláště a křížového separátoru výrazně zkracuje dobu montáže kabelu tím, že eliminuje časově náročné odstranění stínění párů. Kromě toho zajišťuje nezmenšené vzájemné stínění párů žil.
- Další ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 500 MHz.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm FRNC.
Použití
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Verze „FLEX“ se sníženým průřezem vodiče je vhodná pro aplikace s omezeným prostorem.
- Pro flexibilní použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Všestranné použitelný v závislosti na materiálu pláště.