2170466
Ethernetový kabel; Pevné uložení; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ A; Cat.6A; S/FTP; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® Cat. 6A H
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.826,28 Kč
(15.652,56 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- K dispozici ve 3 různých provedeních pláště (PVC, PU, FRNC).
Použití
- Pro pevné uložení v síti PROFINET (typ A), díky konstrukci vodiče s plným jádrem.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Všestranné použitelný v závislosti na materiálu pláště.