2170475
Ethernetový kabel; Pevné uložení; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ A; Cat.7; S/FTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® Cat. 7 P
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.380,20 Kč
(18.760,41 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Cat. 7 výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 600 MHz.
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC, vnějším pláštěm z PUR odolným proti oděru nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm FRNC.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
Použití
- Pro pevné uložení v síti PROFINET (typ A).
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.