2171764
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5; SF/UTP; Polyuretan; 2x2; RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); 0.5 m
IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.045,90 Kč
(104.590,13 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabel konfekcionovaný na jedné nebo na obou stranách šetří čas během instalace a snižuje nebo eliminuje možnost chyb při montáži na místě.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- K dispozici s konektory RJ45, M8 nebo M12D. Úzký konektor RJ45 umožňuje použití v zařízeních s velmi vysokou hustotou portů, zatímco integrovaná ochrana proti vibracím konektoru M8/M12D je užitečná v aplikacích s nárazy a vibracemi.
- Úhlový tvar konektoru je vhodný pro prostorově úsporný kabelový vývod.
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Použitelný v autobusech v souladu s normami (zkouška chování při požáru dle UN/ECE-R 118 pro vozidla kategorie M3 (II a III)).
- Lze použít v suchých, vlhkých a především v drsných a olejových prostorech.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.