21704891
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; ETHERNET/IP, Ethernet, EtherCAT; Cat.5e; S/UTP; PUR; Bez halogenů; vodní modrá
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
69.925,20 Kč
(13.985,04 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Materiály bez halogenů a odolné proti plameni snižují v případě požáru možná rizika.
- Úspěšně testováno na více než 10 milion ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
Použití
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Vhodný k montáži patch kabelů do délky kabelu 60 m.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.