2172237
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyuretan; 4x2; M 12 (Kódování X), Zástrčka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování X), Zástrčka, Rovné (180 °); 0.5 m
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.062,96 Kč
(206.296,29 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací rychlostí až 10 Gbit/s na vzdálenost 60 m díky ethernetu Cat.6.
- Kabel konfekcionovaný na jedné nebo na obou stranách šetří čas během instalace a snižuje nebo eliminuje možnost chyb při montáži na místě.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu s křížovým separátorem k ochraně párů žil pro maximálním mechanickém namáhání.
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Úspěšně testováno na více než 4 milion ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém, vlhkém a drsném prostředí.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.