2170484
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.6A; SF/UTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.260,66 Kč
(22.521,32 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Úspěšně testováno na více než 2,5 milion ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 500 MHz.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo z PUR odolným proti oděru.
- Varianta „P“ s vnějším pláštěm z PUR je bezhalogenová, která splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
Použití
- Pro vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Varianta „P“ s vnějším pláštěm z PUR je vhodná pro venkovní použití.