2172317
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuretan; 4x2; M 12 (Kódování X), Zástrčka, Rovné (180 °); Otevřený konec; 0.5 m
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.034,82 Kč
(103.482,14 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabel konfekcionovaný na jedné nebo na obou stranách šetří čas během instalace a snižuje nebo eliminuje možnost chyb při montáži na místě.
- Rychlá výměna informací rychlostí až 10 Gbit/s na vzdálenost 60 m díky ethernetu Cat.6A.
- K dispozici s konektory RJ45 nebo M12. Úzký konektor RJ45 umožňuje použití v zařízeních s velmi vysokou hustotou portů, zatímco integrovaná ochrana proti vibracím konektoru M12 je užitečná v aplikacích s nárazy a vibracemi.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Použitelný v autobusech v souladu s normami (zkouška chování při požáru dle UN/ECE-R 118 pro vozidla kategorie M3 (II a III)).
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.