2171109
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Pevné uložení, Flexibilní; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Polyuretan; 2x2; RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování D), Zástrčka, Rovné (180 °); 1 m
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.058,94 Kč
(105.893,85 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici jako jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- K dispozici také jako oboustranně konfekcionovaný kabel pro úsporu času při instalaci.
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Úhlový tvar konektoru je vhodný pro prostorově úsporný kabelový vývod.
Použití
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.