2170850
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.902,80 Kč
(15.902,80 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolává teplotám od -40 °C do +105 °C (teplotní třída B dle ISO 6722 pro silniční vozidla).
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Konstrukce kabelu odolná proti plameni snižuje riziko šíření požáru a vysokou hustotu kouře v případě požáru.
- Pro ochranu osob a majetku.
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- K dispozici v různých variantách stínění.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz (Cat. 5e) nebo do 600 MHz (Cat.6A a Cat.7).
Použití
- Pro zapojení kamer, informačních a zábavních systémů nebo systémů pro prodej jízdenek v silničních vozidlech.
- Použitelný v autobusech v souladu s normami (zkouška chování při požáru dle UN/ECE-R 118 pro vozidla kategorie M3 (II a III)).
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- K flexibilnímu použití v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vysoká odolnost proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.
- Vhodný pro venkovní použití.