2170952
Ethernetový kabel; Pevné uložení; Cat.5e; F/UTP; Bez halogenů; oranžová
ETHERLINE® LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZ
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.096,62 Kč
(2.193,25 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 5e výkon do 100 Mb/s.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Pro horizontální kabeláž na etáži s maximální délkou kabelu 100 m (z toho 90 m pro instalaci a 10 m na pracovišti).