2170962
Ethernetový kabel; Pevné uložení; Cat.6A; F/FTP; Bez halogenů; oranžová
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.651,42 Kč
(3.302,85 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 500 MHz.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH.
Použití
- Na strukturovanou kabeláž budov podle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Pro horizontální kabeláž na etáži s maximální délkou kabelu 100 m (z toho 90 m pro instalaci a 10 m na pracovišti).
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.