24441316
Konfekcionovaný ethernetový kabel; Flexibilní; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); RJ 45, Zástrčka, Rovné (180 °); 0.25 m
ETHERLINE® LAN Cat.6A 0,25 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
104,03 Kč
(10.403,07 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací rychlostí až 10 Gbit/s na vzdálenost 60 m díky ethernetu Cat.6A.
- Kabel konfekcionovaný na obou stranách šetří čas a eliminuje možnost chyb během montáže na místě.
- Úzký konektor RJ45 umožňuje použití v zařízeních s velmi vysokou hustotou portů.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Univerzální vlastnosti umožňují univerzální použití, snižují rozmanitost dílů a tím vedou k úsporám v logistice.
- K dispozici v různých barvách.
Použití
- Pro strukturovanou kabeláž budov podle DIN EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Vhodné pro kabeláž na pracovišti.
- Lze použít také v průmyslových rozvaděčích s přihlédnutím k elektromagnetickému zatížení.
- Vhodné pro ethernetové aplikace do 10GBase-T.