2170142
Ethernetový kabel; Flexibilní, Pevné uložení; Cat.7; S/FTP; Bez halogenů; šedá
UNITRONIC® LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.574,75 Kč
(5.574,75 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz (Cat. 5e) nebo do 600 MHz (Cat. 7).
- Splňuje požadavky na přenosové vlastnosti dle EIA/TIA-568 a TSB36, a dále podle ISO/IEC 11801/EN 50173 (třída spojení FA).
- Díky flexibilní konstrukci kabelu je určen pro použití tam, kde je omezený prostor.
- Snadnější konfekcionování než u pevných kabelů LAN.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH.
- K dispozici v různých variantách stínění.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Vhodný k montáži patch kabelů do délky kabelu 60 m.
- Na kabeláž budov a datových center.
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.