2170894
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Bez halogenů;
ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.881,09 Kč
(11.881,09 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Cat. 5 výkon do 100 Mb/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 100 MHz.
- Konstrukce „Fast Connect“ s vnitřním pláštěm umožňuje snadné odizolování a konfekcionování kabelu.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení díky stočení žil do křížové čtyřky a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Bezhalogenová směs izolace žil a pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
Použití
- Pro vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.