2170584
Ethernetový kabel; Pevné uložení; Aplikace PROFINET®: Typ A; Cat.6A; SF/UTP; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FC
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.141,02 Kč
(22.282,05 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Konstrukce „Fast Connect“ včetně vnitřního pláště a křížového separátoru výrazně zkracuje dobu montáže kabelu tím, že eliminuje časově náročné odstranění stínění párů. Kromě toho zajišťuje nezmenšené vzájemné stínění párů žil.
- Další ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/UTP).
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 600 MHz.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC, vnějším pláštěm z PUR odolným proti oděru nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm FRNC.
Použití
- Pro pevné uložení v síti PROFINET (typ A), díky konstrukci vodiče s plným jádrem.
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Všestranné použitelný v závislosti na materiálu pláště.