2170931
ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX
Ethernetový kabel; Flexibilní; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikace PROFINET®: Typ B; Cat.6A; S/FTP; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.249,40 Kč
(24.498,79 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky stínění párů pomocí hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu jako celkového stínění (S/FTP).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
- Cat. 6A výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 500 MHz.
- K dispozici s robustním vnějším pláštěm z PVC nebo bezhalogenovým vnějším pláštěm FRNC.
Použití
- Pro pohyblivé použití v síti PROFINET (typ B), díky konstrukci lankového vodiče.
- Verze „FLEX“ se sníženým průřezem vodiče je vhodná pro aplikace s omezeným prostorem.
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Všestranné použitelný v závislosti na materiálu pláště.