2170487
Ethernetový kabel; Vlečný řetěz, Flexibilní; PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT; Aplikace PROFINET®: Typ C; Cat.7; SF/FTP; PUR; Bez halogenů; zelená
ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG
Přidat do porovnání produktů
Cena
16.536,83 Kč
(33.073,66 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Cat. 7 výkon do 10 Gbit/s.
- Pro přenos analogových a digitálních signálů ve frekvenčním rozsahu do 600 MHz.
- Úspěšně testováno na více než 3,0 miliony ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Kabel s podporou Power over Ethernet (PoE) pro současné napájení a přenos dat menších síťových komponent s nízkými energetickými nároky (např. IP kamery, Wireless Access Points).
- Ideální ochrana před elektromagnetickým rušením díky stínění párů hliníkovou fólií a dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí (SF/FTP).
- Rychlá výměna informací pomocí ethernetové technologie.
Použití
- Pro vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu v síti PROFINET (typ C).
- Vhodný také pro aplikace EtherCAT a EtherNET/IP.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.